Grâce aux objectifs à focale intégrée, les têtes à fibre longue distance offrent une meilleure stabilité opérationnelle dans les environnements poussiéreux ou les applications à longue portée avec une distance de détection de jusqu’à 20 m.

Tabs
  • Distance de détection jusqu’à 20 m
  • Objectif focal intégré
  • Tailles de 2 mm de diamètre à M14

Pour obtenir les plages de détection les plus longues, utilisez l’amplificateur E3X-DA-S.

Distance de détection étendue

Enhanced_sensing_distance_01.jpg

Émission de lumière des fibres conventionnelles.

Enhanced_sensing_distance_02.jpg

Grâce aux objectifs à focale intégrée, les distances de détection peuvent être jusqu’à 5 fois plus longues par rapport aux capteurs classiques.